Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU205EAT2X - NTN

NU205EAT2X

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
E - Cota sobre rodillos46,5 mm
F - Cota bajo rodillos31,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI34,5 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,151 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica34,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática27,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite18000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa13000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI29 mm
db min - Diámetro min de paso AI30 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE47 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña47,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image