Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 25 mm D - Diámetro exterior 52 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 15 mm F - Cota bajo rodillos 31,5 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 0 mm D1 - Diámetro interior apoyo AE 43,5 mm s - Desplazamiento axial máximo 0,8 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 0 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,13 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 33,4 kN C0 - Capacidad de carga estática 28,4 kN Cu - Carga límite de fatiga 3,45 kN N ref - Velocidad térmica de referencia 12000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 17000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 5,25 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,75 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,008 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,504 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,404 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 30 mm da max - Diámetro max apoyo cara pequeña 31 mm db min - Diámetro min de paso AI 34 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 47 mm ra max - Radio máximo de conexión 1 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,6 mm
Industry Calcul Factors