Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU206EG15C3 - SNR

NU206EG15C3

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
F - Cota bajo rodillos37,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI0 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE52,2 mm
s - Desplazamiento axial máximo0,8 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado0 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,2 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática37,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,55 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia9800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica14000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,242 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,758 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,973 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,487 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,403 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI35 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña37 mm
db min - Diámetro min de paso AI40 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE57 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image