Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 35 mm D - Diámetro exterior 72 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 17 mm E - Cota sobre rodillos 64 mm F - Cota bajo rodillos 44 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 0 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 0,327 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 59,5 kN C0 - Capacidad de carga estática 50 kN Cu - Carga límite de fatiga 6,1 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 13200 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 9500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 39 mm da max - Diámetro max apoyo cara pequeña 43 mm db min - Diámetro min de paso AI 46 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 65,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña 0 mm ra max - Radio máximo de conexión 1 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,6 mm
Industry Calcul Factors