• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU207EG15 - SNR

NU207EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior17 mm
F - Cota bajo rodillos44 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI0 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE60,8 mm
s - Desplazamiento axial máximo0,8 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado0 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,305 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica56,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática50,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,1 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia8200 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica12000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,704 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,296 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,215 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,608 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,407 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI41,5 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña43 mm
db min - Diámetro min de paso AI46 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE65,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image