Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU210EAT2X - NTN

NU210EAT2X

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
E - Cota sobre rodillos81,5 mm
F - Cota bajo rodillos59,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,54 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica81,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática76,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga9,3 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI56,5 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña59 mm
db min - Diámetro min de paso AI62 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE83,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image