• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU211EAT2XC3 - NTN

NU211EAT2XC3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21 mm
E - Cota sobre rodillos90 mm
F - Cota bajo rodillos66 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI70,8 mm
rNs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,675 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica102 kN
C0 - Capacidad de carga estática98,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga12 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite8900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI61,5 mm
db min - Diámetro min de paso AI68 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE92 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña91 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image