• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU213C3 - NTN

NU213C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
E - Cota sobre rodillos105,6 mm
F - Cota bajo rodillos79,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,02 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica93 kN
C0 - Capacidad de carga estática94,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga11,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI73 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña77 mm
db min - Diámetro min de paso AI81 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE112 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image