Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU216EAT2XC3 - NTN

NU216EAT2XC3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior26 mm
E - Cota sobre rodillos127,3 mm
F - Cota bajo rodillos95,3 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI101,7 mm
rNs - Radio mínimo de conexión2 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,67 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica165 kN
C0 - Capacidad de carga estática167 kN
Cu - Carga límite de fatiga19,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI89 mm
db min - Diámetro min de paso AI97 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE131 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña128,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image