• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU218G1 - NTN

NU218G1

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior30 mm
E - Cota sobre rodillos143 mm
F - Cota bajo rodillos107 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI114,2 mm
rNs - Radio mínimo de conexión2 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso2,3 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica169 kN
C0 - Capacidad de carga estática178 kN
Cu - Carga límite de fatiga20,3 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI99 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE151 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña146 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image