Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2207EAT2XC3 - NTN

NU2207EAT2XC3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
E - Cota sobre rodillos64 mm
F - Cota bajo rodillos44 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI48 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,455 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica73 kN
C0 - Capacidad de carga estática65,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga7,95 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite12000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI39 mm
db min - Diámetro min de paso AI46 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE65,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña65,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image