• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2209EAT2XC3 - NTN

NU2209EAT2XC3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior85 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
E - Cota sobre rodillos76,5 mm
F - Cota bajo rodillos54,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI58,9 mm
rNs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,6 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica90 kN
C0 - Capacidad de carga estática84,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga10,3 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI51,5 mm
db min - Diámetro min de paso AI57 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE78,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña77,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image