Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 55 mm D - Diámetro exterior 100 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 25 mm F - Cota bajo rodillos 66 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 0 mm D1 - Diámetro interior apoyo AE 85,7 mm s - Desplazamiento axial máximo 1 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 0 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,79 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 113 kN C0 - Capacidad de carga estática 122 kN Cu - Carga límite de fatiga 14,8 kN N ref - Velocidad térmica de referencia 4700 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 8300 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 7,192 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 9,808 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,346 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,173 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,423 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 63 mm da max - Diámetro max apoyo cara pequeña 65 mm db min - Diámetro min de paso AI 68 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 92 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1 mm
Industry Calcul Factors