Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2212EG15 - SNR

NU2212EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior28 mm
F - Cota bajo rodillos72 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI77,7 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE95,8 mm
s - Desplazamiento axial máximo1 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado0 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,093 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica145 kN
C0 - Capacidad de carga estática155 kN
Cu - Carga límite de fatiga18,9 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia4400 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica7500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,698 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,302 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,98 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,99 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,419 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI68 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña71 mm
db min - Diámetro min de paso AI75 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE102 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image