Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2213EAT2X - NTN

NU2213EAT2X

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior31 mm
E - Cota sobre rodillos108,5 mm
F - Cota bajo rodillos78,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI84,5 mm
rNs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,6 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica176 kN
C0 - Capacidad de carga estática181 kN
Cu - Carga límite de fatiga22,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI73 mm
db min - Diámetro min de paso AI81 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE112 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña110 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image