Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2214ET2X - NTN

NU2214ET2X

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior125 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior31 mm
E - Cota sobre rodillos113,5 mm
F - Cota bajo rodillos83,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,494 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica156 kN
C0 - Capacidad de carga estática194 kN
Cu - Carga límite de fatiga23,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI78 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña82 mm
db min - Diámetro min de paso AI86 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE117 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image