• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2216 - NTN

NU2216

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior33 mm
E - Cota sobre rodillos125,3 mm
F - Cota bajo rodillos95,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,93 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica163 kN
C0 - Capacidad de carga estática186 kN
Cu - Carga límite de fatiga22 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI89 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña94 mm
db min - Diámetro min de paso AI97 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE131 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image