• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2217ET2XC3 - NTN

NU2217ET2XC3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior36 mm
E - Cota sobre rodillos136,5 mm
F - Cota bajo rodillos100,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso2,535 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica217 kN
C0 - Capacidad de carga estática279 kN
Cu - Carga límite de fatiga32,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI94 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña99 mm
db min - Diámetro min de paso AI104 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE141 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image