• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU221EG15C3 - SNR

NU221EG15C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior105 mm
D - Diámetro exterior190 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior36 mm
E - Cota sobre rodillos171,5 mm
F - Cota bajo rodillos125,5 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE165,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso3,67 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica263 kN
C0 - Capacidad de carga estática323 kN
Cu - Carga límite de fatiga35 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia3400 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica4300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,184 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,817 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,302 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,151 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,423 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI116 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña124 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE179 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image