• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2222 - NTN

NU2222

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior110 mm
D - Diámetro exterior200 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior53 mm
E - Cota sobre rodillos178,5 mm
F - Cota bajo rodillos132,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso6,56 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica350 kN
C0 - Capacidad de carga estática415 kN
Cu - Carga límite de fatiga44 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI121 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña130 mm
db min - Diámetro min de paso AI135 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE189 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image