• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2224EG1C3 - NTN

NU2224EG1C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior120 mm
D - Diámetro exterior215 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior58 mm
E - Cota sobre rodillos195,5 mm
F - Cota bajo rodillos143,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso8,76 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica450 kN
C0 - Capacidad de carga estática620 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI131 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña141 mm
db min - Diámetro min de paso AI146 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE204 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image