• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2244C3 - NTN

NU2244C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior220 mm
D - Diámetro exterior400 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior108 mm
E - Cota sobre rodillos350 mm
F - Cota bajo rodillos270 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
r1s - Radio mínimo de conexión4 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso59 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1260 kN
C0 - Capacidad de carga estática1810 kN
Cu - Carga límite de fatiga157 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI236 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña266 mm
db min - Diámetro min de paso AI273 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE384 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
r1a - Radio máximo de conexión3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image