Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 120 mm D - Diámetro exterior 215 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 40 mm E - Cota sobre rodillos 195,5 mm F - Cota bajo rodillos 143,5 mm D1 - Diámetro interior apoyo AE 187,8 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 2,1 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 5,78 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 339 kN C0 - Capacidad de carga estática 428 kN Cu - Carga límite de fatiga 44,6 kN N ref - Velocidad térmica de referencia 3000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 3700 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 7,196 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 9,804 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,366 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,183 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,423 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 131 mm da max - Diámetro max apoyo cara pequeña 141 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 204 mm ra max - Radio máximo de conexión 2 mm r1a - Radio máximo de conexión 2 mm
Industry Calcul Factors