• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2252C3 - NTN

NU2252C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior260 mm
D - Diámetro exterior480 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior130 mm
E - Cota sobre rodillos420 mm
F - Cota bajo rodillos320 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI340 mm
rNs - Radio mínimo de conexión5 mm
rs - Radio mínimo de conexión5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso104 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1980 kN
C0 - Capacidad de carga estática2930 kN
Cu - Carga límite de fatiga241 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI280 mm
db min - Diámetro min de paso AI323 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE460 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña426 mm
ra max - Radio máximo de conexión4 mm
r1a - Radio máximo de conexión4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image