• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU228EG1C3 - NTN

NU228EG1C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior140 mm
D - Diámetro exterior250 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior42 mm
F - Cota bajo rodillos169 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI180,2 mm
rNs - Radio mínimo de conexión3 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso8,73 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica395 kN
C0 - Capacidad de carga estática515 kN
Cu - Carga límite de fatiga51 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI153 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE237 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image