• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2305EAT2X - NTN

NU2305EAT2X

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24 mm
E - Cota sobre rodillos54 mm
F - Cota bajo rodillos34 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI38 mm
rNs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,386 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica67,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática56 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,85 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite13200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI31,5 mm
db min - Diámetro min de paso AI37 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE55,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña55 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image