• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2305ET2X - NTN

NU2305ET2X

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24 mm
E - Cota sobre rodillos54 mm
F - Cota bajo rodillos34 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,337 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica57 kN
C0 - Capacidad de carga estática56 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,8 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite11000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI31,5 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña33 mm
db min - Diámetro min de paso AI37 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE55,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image