Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2306EAT2XC3 - NTN

NU2306EAT2XC3

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior27 mm
E - Cota sobre rodillos62,5 mm
F - Cota bajo rodillos40,5 mm
rNs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,58 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica88 kN
C0 - Capacidad de carga estática77,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga9,45 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite11600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI36,5 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña40 mm
db min - Diámetro min de paso AI44 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE65,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña64 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image