• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU230C3 - NTN

NU230C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior150 mm
D - Diámetro exterior270 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior45 mm
E - Cota sobre rodillos238 mm
F - Cota bajo rodillos182 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso9,92 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica380 kN
C0 - Capacidad de carga estática435 kN
Cu - Carga límite de fatiga42,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI163 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña179 mm
db min - Diámetro min de paso AI184 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE257 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image