• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU230EG1 - NTN

NU230EG1

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior150 mm
D - Diámetro exterior270 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior45 mm
E - Cota sobre rodillos242 mm
F - Cota bajo rodillos182 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE231 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso11 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica450 kN
C0 - Capacidad de carga estática595 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI163 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña179 mm
db min - Diámetro min de paso AI184 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE257 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image