• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2311EAT2X - NTN

NU2311EAT2X

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior43 mm
E - Cota sobre rodillos106,5 mm
F - Cota bajo rodillos70,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI77,7 mm
rNs - Radio mínimo de conexión2 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso2,25 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica238 kN
C0 - Capacidad de carga estática233 kN
Cu - Carga límite de fatiga28,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI64 mm
db min - Diámetro min de paso AI72 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE111 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña108,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image