• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2314 - NTN

NU2314

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior51 mm
E - Cota sobre rodillos130 mm
F - Cota bajo rodillos90 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso3,98 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica247 kN
C0 - Capacidad de carga estática262 kN
Cu - Carga límite de fatiga31 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI81 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña87 mm
db min - Diámetro min de paso AI92 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE139 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image