• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2315EG1C3 - NTN

NU2315EG1C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior55 mm
E - Cota sobre rodillos143 mm
F - Cota bajo rodillos95 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso5,25 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica330 kN
C0 - Capacidad de carga estática395 kN
Cu - Carga límite de fatiga45,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI86 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña93 mm
db min - Diámetro min de paso AI97 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE149 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image