• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU2332EG1C3 - NTN

NU2332EG1C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior160 mm
D - Diámetro exterior340 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior114 mm
F - Cota bajo rodillos204 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI223,2 mm
rNs - Radio mínimo de conexión4 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso56 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1310 kN
C0 - Capacidad de carga estática1820 kN
Cu - Carga límite de fatiga168 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI176 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE324 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
r1a - Radio máximo de conexión3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image