• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU236EG1C3 - NTN

NU236EG1C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior180 mm
D - Diámetro exterior320 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior52 mm
F - Cota bajo rodillos217 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI231,4 mm
rNs - Radio mínimo de conexión4 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso20,4 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica625 kN
C0 - Capacidad de carga estática850 kN
Cu - Carga límite de fatiga78,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI196 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE304 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
r1a - Radio máximo de conexión3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image