• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU240EG1 - NTN

NU240EG1

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior200 mm
D - Diámetro exterior360 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior58 mm
E - Cota sobre rodillos323 mm
F - Cota bajo rodillos243 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
r1s - Radio mínimo de conexión4 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso25,3 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica765 kN
C0 - Capacidad de carga estática1060 kN
Cu - Carga límite de fatiga94,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI216 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña240 mm
db min - Diámetro min de paso AI247 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE344 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
r1a - Radio máximo de conexión3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image