Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU307EAT2XC3 - NTN

NU307EAT2XC3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21 mm
E - Cota sobre rodillos70,2 mm
F - Cota bajo rodillos46,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,483 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica83,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática71 kN
Cu - Carga límite de fatiga8,65 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite11500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI41,5 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña45 mm
db min - Diámetro min de paso AI48 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE72 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image