Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera
NU307EG15C3 - SNR
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
35 mm
D - Diámetro exterior
80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
21 mm
F - Cota bajo rodillos
46,2 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI
0 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE
66,6 mm
s - Desplazamiento axial máximo
1 mm
rs - Radio mínimo de conexión
1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión
1,1 mm
Clase de Juego Radial
C3
Peso
0,5 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
74,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática
65,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga
8 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia
7600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
11000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-20 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
4,763 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
7,237 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,644 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)