Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU308C3 - NTN

NU308C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
E - Cota sobre rodillos77,5 mm
F - Cota bajo rodillos53,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,658 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica65 kN
C0 - Capacidad de carga estática57 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,95 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI48 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña51 mm
db min - Diámetro min de paso AI55 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE82 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image