Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera
NU308EG15 - SNR
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
40 mm
D - Diámetro exterior
90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
23 mm
F - Cota bajo rodillos
52 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI
0 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE
75,4 mm
s - Desplazamiento axial máximo
1 mm
rs - Radio mínimo de conexión
1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión
1,5 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
0,68 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
91,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática
80,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga
9,8 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia
6900 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
9500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-20 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
4,727 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
7,273 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,502 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)