En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
55 mm
D - Diámetro exterior
120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
29 mm
F - Cota bajo rodillos
70,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI
0 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE
101 mm
s - Desplazamiento axial máximo
1 mm
rs - Radio mínimo de conexión
2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión
2 mm
Clase de Juego Radial
C3
Peso
1,5 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
156 kN
C0 - Capacidad de carga estática
146 kN
Cu - Carga límite de fatiga
17,8 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia
5200 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
7100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-20 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
5,178 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
7,822 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,713 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)