Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 60 mm D - Diámetro exterior 130 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 31 mm E - Cota sobre rodillos 115 mm F - Cota bajo rodillos 77 mm rNs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 2,1 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 2,05 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 177 kN C0 - Capacidad de carga estática 157 kN Cu - Carga límite de fatiga 19,1 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 7000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 4900 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 71 mm da max - Diámetro max apoyo cara pequeña 75 mm db min - Diámetro min de paso AI 79 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 119 mm Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña 117 mm ra max - Radio máximo de conexión 2 mm r1a - Radio máximo de conexión 2 mm
Industry Calcul Factors