Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU312EAT2XC3 - NTN

NU312EAT2XC3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior31 mm
E - Cota sobre rodillos115 mm
F - Cota bajo rodillos77 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI84,6 mm
rNs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso2,05 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica177 kN
C0 - Capacidad de carga estática157 kN
Cu - Carga límite de fatiga19,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI71 mm
db min - Diámetro min de paso AI79 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE119 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña117 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image