• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU318EG1C3 - NTN

NU318EG1C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior190 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior43 mm
E - Cota sobre rodillos169,5 mm
F - Cota bajo rodillos113,5 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE159 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso5,3 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica315 kN
C0 - Capacidad de carga estática355 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI103 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña111 mm
db min - Diámetro min de paso AI117 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE177 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image