• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU322EG1 - NTN

NU322EG1

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior110 mm
D - Diámetro exterior240 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior50 mm
E - Cota sobre rodillos211 mm
F - Cota bajo rodillos143 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE198,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso11,1 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica450 kN
C0 - Capacidad de carga estática525 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI123 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña140 mm
db min - Diámetro min de paso AI145 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE227 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image