• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU324 - NTN

NU324

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior120 mm
D - Diámetro exterior260 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior55 mm
E - Cota sobre rodillos226 mm
F - Cota bajo rodillos154 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso12,8 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica500 kN
C0 - Capacidad de carga estática510 kN
Cu - Carga límite de fatiga51 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI133 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña151 mm
db min - Diámetro min de paso AI156 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE247 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image