• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU328EG1C3 - NTN

NU328EG1C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior140 mm
D - Diámetro exterior300 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior62 mm
E - Cota sobre rodillos264 mm
F - Cota bajo rodillos180 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso21,3 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica665 kN
C0 - Capacidad de carga estática795 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI156 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña176 mm
db min - Diámetro min de paso AI182 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE284 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image