• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU330EG1 - NTN

NU330EG1

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior150 mm
D - Diámetro exterior320 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior65 mm
E - Cota sobre rodillos283 mm
F - Cota bajo rodillos193 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
r1s - Radio mínimo de conexión4 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso28,4 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica760 kN
C0 - Capacidad de carga estática920 kN
Cu - Carga límite de fatiga86,8 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI166 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña190 mm
db min - Diámetro min de paso AI195 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE304 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
r1a - Radio máximo de conexión3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image