• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU405 - NTN

NU405

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21 mm
E - Cota sobre rodillos62,8 mm
F - Cota bajo rodillos38,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,55 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica51,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática40 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,85 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite10000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI33 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña38 mm
db min - Diámetro min de paso AI41 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE72 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image