• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NU414C3 - NTN

NU414C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior42 mm
E - Cota sobre rodillos152 mm
F - Cota bajo rodillos100 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso5,24 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica253 kN
C0 - Capacidad de carga estática236 kN
Cu - Carga límite de fatiga26,8 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI83 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña99 mm
db min - Diámetro min de paso AI102 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE167 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image